Osa-asennuslevyt VX-, VX SE-, PC-, IW-kaappeihin

Til.nro: VX 8617520

Lisäasennuspinta kytkentäkaappiin kiinnitettäville komponenteille. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia

Til.nro:
VX 8617520
Tuotekuvaus
Lisäosien asentamiseen kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia.
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii ovileveyksille
600 mm
Asennusmahdollisuudet
Sitä voidaan käyttää pystysuuntaisena asennuspintana ja vaakasuuntaisena tasona.
Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
Suositussa asennustavassa kiinnitys tehdään järjestelmäkiskon kautta halutulle asennustasolle kaapissa
Jos osa-asennuslevyjä asennetaan useaan kerrokseen, ne voidaan saranoida, jotta takana oleviin tasoihin päästään nopeasti käsiksi.
Ohje
Asennukseen VX SE-, PC-, IW-kaappeihin tarvitaan VX-adapterikisko
Mitat
Leveys: 500 mm
Syvyys: 400 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX SE
PC
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 500 mm
= 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,95 kg
Bruttopaino
5,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177919372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
VX osa-asennuslevy, 500x400 mm LxK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat