Liukukisko TS-asennuslevylle

Til.nro: TS 8802260

Asennuslevyjen sivuttaiseen työntämiseen.

Til.nro:
TS 8802260
Tuotekuvaus
Asennuslevyjen sivuttaiseen työntämiseen.
Käyttöalueet
Kaapin syvyydellä 400 mm asennussyvyys voi olla 105 - 330 mm
Kaapin syvyydellä 500 mm asennussyvyys voi olla 105 - 430 mm
Kaapin syvyydellä 600 mm asennussyvyys voi olla 105 - 530 mm
Kaapin syvyydellä 800 mm asennussyvyys voi olla 105 - 730 mm
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Liukukiskot asennetaan suoraan kaapin runkoon, säädettävissä syvyyssuunnassa 25 mm rasterijaolla.
Asennuslevy kiinnitetään liukukiskoihin korimuttereilla ja ruuveilla.
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,423 kg
Bruttopaino
1,523 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS liukukisko l=600mm vp=2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet