- Til.nro:
- TS 8612200
- Tuotekuvaus
- Sopivat asennuskohteet: Asennettavaksi PC-kaapin pienen asennuskentän taakse. Asennetaan TS-kaapin pystyprofiiliin sekä CM- ja TP-kaappien kiskoihin sisärakenteita varten. Integroitu 25 mm rasterirei'itys seuraavia osia varten: Pieni asennuslevy, PS-asennuskiskot (Chassis) PS Kombi-kiinnitystuen avulla toiseksi asennustasoksi, kun asennuslevyjen pystysuora välikappale ja kaapelikanava estää Chassis-kiskojen tai muiden rakenneryhmien syvyyssuuntaisen asennuksen.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 15 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 0,85 kg
- Bruttopaino
- 0,926 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261