Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8617352
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyn tueksi sekä asennuslevyn mahdollisen värähtelyn vaimentamiseen.
- Hyödyt
- Asennetaan helposti suoraan kaapin runkoon.
- Toimintotapa
- Asennuslevyn voi asennuslevyjen kiinnityksellä sijoittaa paikalleen ja lukita.
- Pitää asennuslevyn etusivun täysin vapaana asennuksia varten
- Asennettavissa takaapäin, kun asennuslevy on asennettu ja takaseinä irrotettu
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, kromatoitu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX kiinnike asennuslevylle, tyyppi C, 10 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet