Asennuslevyä voidaan siirtää vielä 20 mm syvemmälle, ja silloin se voidaan asentaa myös takapuolelta.
- Til.nro:
- VX 8617370
- Tuotekuvaus
- Asennuslevyä voidaan siirtää vielä 20 mm syvemmälle, ja silloin se voidaan asentaa myös takapuolelta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty, kromatoitu
- Toimitus
- 6 pidintä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Asennuslevyn asennukseen kaapin takaa: Asennuskohta samassa tasossa kaapin rungon kanssa, paikassa ± 0 mm. Huoltotilanteessa asennuslevyn voi poistaa edestä tai takaa
- 20 mm lisää asennussyvyyttä: asennuslevyn asennuspinta kaapin rungon takana, kohta +20 mm, F=3500 N
- Asennuslevyn lisäkiinnitykseen ruuveilla: Kaikkiin asennuskohtiin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,82 kg
- Bruttopaino
- 0,82 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX kiinnike, asennuslevyn asentamiseen taaimpaan asennustasoon