Adapterikisko VX-yhteensopivuus

Til.nro: SZ 8617760

VX SE:n ja VX25:n sisäasennusten yhteensopivuuden mahdollistamiseksi. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää.

Til.nro:
SZ 8617760
Tuotekuvaus
Yhteensopivan sisäasennuksen muodostamiseen VX SE:stä VX25:een. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää.
Toimitus
Adapterikisko
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
200 mm
Asennusmahdollisuudet
VX SE:n pystysuoraan kaappiprofiiliin (koko korkeudelta tai osioina)
VX SE:n pystysuoraan kaappiprofiiliin leveyssuunnassa
Sopii:
Kaappityyppi: VX SE
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ adapterikisko VX SE, pituus 200 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet