TS-asennuskisko 25 x 38 mm

Til.nro: TS 8612750

Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla. Asennusvaihtoehdot kaapin pystyprofiiliin.

Til.nro:
TS 8612750
Tuotekuvaus
Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla.
Materiaali
Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
Joka puolella 9 mm pyöreät 25 mm:n välein
Asennus: kannatinkiskot, järjestelmäkiskot, C-profiilikiskot 30/15, kaapelien vedonpoistokiskot (kulmaprofiili), omat asennukset.
Ohje
Rasterimutterin kanssa erityisen sopiva dynaamisiin liitoksiin.
Sopii:
Sopii leveyteen/syvyyteen: 500 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,468 kg
Bruttopaino
1,668 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS-asennuskisko 500mm vp=2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat