Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Til.nro: TS 4598000

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Til.nro:
TS 4598000
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
690 mm
Sopii ovileveyksille
800 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Oven leveys 800 mm, ovessa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
TS-kaapin asennusmahdollisuudet
In door width 800 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX muovi
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
6,78 kg
Bruttopaino
7,225 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 690 mm, 20 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat