Adapterikisko PS-yhteensopivuus

Til.nro: TS 8800300

Asennetaan TS-kaapin pystyprofiileihin, jotta saadaan yhteensopivuus osiin: PS asennuskisko, PS asennuskisko (Chassis), PS järjestelmäkisko.

Til.nro:
TS 8800300
Tuotekuvaus
Yhteensopivuuden varmistamiseksi seuraavien kanssa: PS-asennuskisko 23 x 23 mm, PS-asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm, PS-järjestelmäkisko (Chassis) 23 x 73 mm.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, ylös leveyssuunnassa
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
4,052 kg
Bruttopaino
4,252 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
PS-soviteadapterikisko k=2000 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat