Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin lisäkiinnitysosilla.
- Til.nro:
- SZ 4172000
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 695 mm
- Asennusmahdollisuudet
- VX-kaapissa asennus pystysuoraan ja vaakasuoraan kaappiprofiiliin TS-kiinnitystukien avulla
- VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin kiinnitystukien avulla VX-adapterikiskoon yhdistettynä
- VX SE -kaapissa asennus vaakasuoraan profiiliin/kattoon kiinnitystukien avulla yhdessä VX-adapterikiskon kanssa syvyyssuunnassa
- Kaapin pystyprofiiliin: suoraan TS-Kombi-kiinnitystukien avulla, adapterikiskon (PS-yhteensopiva) ja pidikekulman, kiinnitystukien tai PS-Kombi-kiinnitystukien avulla.
- Kaapin vaakaprofiiliin: suoraan pidikekulmalla, kiinnitystuella tai PS-Kombi-kiinnitystuella
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 5,088 kg
- Bruttopaino
- 5,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,03 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177093164
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ asennuskisko 23x23 mm, 800 mm LxKxS, 12 kpl