C-profiilikiskot 30/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4946000

Asennetaan suoraan kaapin vaakaprofiiliin tai kaapin pystyprofiiliin lisäkiinnitysosilla.

Til.nro:
SZ 4946000
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
955 mm
Asennusmahdollisuudet
VX-kaapin sisempään asennustasoon
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten.
Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas
Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, syvyyssuunnassa alas (ilman asennuslevyä) ja ylös rasterimutterin avulla 8800.808
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
3-osaisen AX:n levyinen tai syvyinen Asennustilanteen mukaan kiskoa on lyhennettävä halutulle tasolle.
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 1000 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
AX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 1000 mm, yhdessä kuusiokololevyruuvien kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Seinäkotelo AX, 3-osainen
leveys/syvyys: 1.000 mm
Sopii:
AX-jalustajärjestelmä
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
3,54 kg
Bruttopaino
4,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Tuotekuvaus
SZ profiilikisko 30/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan, 955 mm, 6 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat