C-profiilikiskot TS, VX SE

Til.nro: DK 7828100

Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin edellyttää lisäksi C-profiilin kiinnityskulmaa. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.

Til.nro:
DK 7828100
Tuotekuvaus
Asennetaan suoraan TS- tai SE-kaapin pystyprofiilien väliin. Asennus TS- tai SE-kaapin vaakaprofiilien väliin C-profiilin kiinnityskulman avulla. Yleiskäyttöön suunnitellun kiinnityskappaleen avulla C-profiilikiskot voidaan kiinnittää valinnaisesti TS 8 -kaappirungon sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
898 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,936 kg
Bruttopaino
3,137 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Tuotekuvaus
C-profiilikisko TS1000x1000 4k
Dokumentaatiot
Info sheet