Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pitkä reikä tekevät kaikki kiinnitysmitat mahdollisiksi.
- Til.nro:
- SZ 4362000
- Tuotekuvaus
- Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pitkä reikä tekevät kaikki kiinnitysmitat mahdollisiksi.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 järjestelmäkannatinkiskoa (45 x 25 mm)
4 hakaruuvia M12 x 60 mm
Kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
- Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveyssuunnassa ylös ja alas tai syvyydessä alas ja ylös (ilman asennuslevyä) rasterimutterilla 8800.808
- Am horizontalen TS Schrankprofil: leveys- ja syvyyssuunnassa (ilman asennuslevyä)
- Pohja-asennuskiskoon, TP
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,69 kg
- Bruttopaino
- 4,16 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177099692
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Kannatinkisko 2kpl 800mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet