Pituus kotelon leveyden mukaan.
- Til.nro:
- SZ 2314000
- Rakenne
- TH 35/7,5
- Tuotekuvaus
- Pituus kotelon leveyden mukaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Kannatinkiskon pituus
- 137 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Leveys: = 150 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,41 kg
- Bruttopaino
- 0,436 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177021006
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ kannatinkisko 35/7,5, pituus 137 mm
- Dokumentaatiot
- Safety instructions