Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- SV 9673915
- Rakenne
- Vaakasuuntaiseen virtakiskojen tilan erottamiseen
- Tuotekuvaus
- Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 62,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,308 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543621
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Mini-TS profiili 17x15,5mm 12kpl