TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin

Til.nro: SV 9673920

Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille.

Til.nro:
SV 9673920
Rakenne
Vaakasuuntaiseen virtakiskojen tilan erottamiseen
Tuotekuvaus
Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
137,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,666 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177576728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SV MINI-TS-profiili 17x15,55mm P=137 12k