Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- SV 9673983
- Tuotekuvaus
- Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 787,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650 ‐ = 800
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 3,72 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177576933
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SV MINI-TS-profiili 17x15,55mm P=787 12k