Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro: VX 8617830

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.

Til.nro:
VX 8617830
Tuotekuvaus

Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys 1200 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
5,6 kg
Bruttopaino
5,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,12
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177919549
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX-kannatinkisko, 48x26 mm, leveydelle 1200 mm, 2 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure