Kahvasarja

Til.nro: SZ 2389000

Pysty- ja vaakasuoraan asennukseen kaikkiin pintoihin.

Til.nro:
SZ 2389000
Tuotekuvaus
Pysty- ja vaakasuoraan asennukseen kaikkiin pintoihin.
Materiaali
Kahvaputki: Alumiini
Putkikiinnike: Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Kahvaputki: luonnonvärinen eloksointi
Väri
Putkikiinnike: RAL 7035
Toimitus
2 kahvaputkea
4 putkikiinnikettä
Pituus
420 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,34 kg
Bruttopaino
1,54 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177340138
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
SZ kahvasarja, pituus 420 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet