Asennus kotelon kulmaan tai suoraan pintaan (kahvapidike 90° käännettynä).
- Til.nro:
- CP 6107000
- Tuotekuvaus
- Vaakasuoraan tai pystysuoraan asennukseen seuraavien koteloiden seinään: Yhteensopiva Comfort-Panelin, Optipanelin ja muiden kotelojen sekä pintojen kanssa.
- Materiaali
- Kahvapidike: Painevalettu sinkki
Peitetulpat: Muovi
Kahvaputki: Alumiini - Pintakäsittely
- Kahvaputki: pulverimaalattu
- Väri
- Kahvapidike: RAL 7035
Peitetulpat: värisävy RAL 7035
Kahvaputki: värisävy RAL 9006 - Toimitus
- 2 kahvaputkea
4 kahvapidintä
Kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Asennukseen tarvitaan kiinnitysporaukset ja rivoittamaton pinta.
- Comfort-Panelin rivoitetussa rakenteessa voidaan suorittaa tarvittava jyrsintä. Tätä varten on ilmoitettava ohjauskotelon kohdalla "valmisteltu kahvasarjalle CP 6107.XXX"
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,1 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- CP kahvasarja, 2 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet