Näppäimistöalusta, 19"

Til.nro: HP 3659520

19"-työntöalusta 1 U, esivalmisteltu 19"-näppäimistöjä joissa Touchpad-hiiri tai pallohiiri ja hiiri.

Til.nro:
HP 3659520
Rakenne
PS/2
Tuotekuvaus
19 tuuman moduuli 1 U, syvyys 430 mm. Esivalmisteltu sellaisia 19 tuuman näppäimistöjä varten, joissa on Touchpad-hiiri tai pallohiiri ja hiiri. Umpinainen ja lukittava etuosa. Teleskooppikiskot integroidulla varmistuksella. Esivalmisteltu hiirialustan asennusta varten.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
19":n kiskot (Chassis) ilman näppäimistöä
Liitäntäkaapeli
Asennuskulma 800 ja 900 mm:n kaappisyvyydelle
Montagematerial
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
417 x 39 x 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,624 kg
Bruttopaino
6,973 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261