- Tuotenumero:
- HP 3659.620
- Tuotekuvaus
- Voidaan asentaa näppäimistöalustaan valinnaisesti vasemmalle, oikealle tai eteenpäin aukeavaksi. Voidaan myös kääntää käytön jälkeen näppäimistön päälle. Yhteensopiva ainoastaan sellaisten 19 tuuman näppäimistöjen kanssa, joiden näppäinkorkeus on enintään 39 mm (tilausnumero RP 9911.396).
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus oikealle/vasemmalle
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,66 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261