- Til.nro:
- DK 7063888
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään 482,6 mm:n (19") tasoon eteen ja taakse. Sopii vakionäppäimistöille (>482,6 mm (19")). Näppäimistötason pinnassa on liukumisen estävä päällyste, lisäksi rannetuki. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 610 – 950 mm. Sisämitat L x K x S: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
ilman näppäimistöä
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Ohje
- Asennukseen L-muotoisiin profiilikiskoihin, taivutettuihin profiilikiskoihin tai asennuskehyksiin
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,028 kg
- Bruttopaino
- 8,451 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261