Pohja ovirunkoon

Til.nro: IW 6902950

Tilaa säästävä vaihtoehto laitehyllyn tilalle Torni-PC:n asennukseen (maks. 20 kg). Kiinnitetään ruuveilla ovikehykseen 600 mm levyisiin kaappeihin.

Til.nro:
IW 6902950
Tuotekuvaus
Tilaa säästävä vaihtoehto laitehyllyn tilalle Torni-PC:n asennukseen (maks. 20 kg). Kiinnitetään ruuveilla ovikehykseen 600 mm levyisiin kaappeihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7015
Toimitus
Pidikehihna
Kiinnitystarvikkeet
Asennuslista
Mitat
Leveys: 445 mm
Korkeus: 159 mm
Syvyys: 230 mm
Kuormitettavuus
20 kg
Ohje
Toimitukseen sisältyvät asennuslistat sopivat 600 mm:n ovileveydelle
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,548 kg
Bruttopaino
4,748 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
IW hyllytaso PC:lle, sopii 600 mm leveän oven ovikehykseen
Dokumentaatiot
Info sheet