- Til.nro:
- SZ 2482000
- Tuotekuvaus
- Turvallinen asennustapa kaikille tietokoneen liitäntäporteille, 31/2"-levyasemille tai pistorasioille. Lukittava metallinen kansi takaa hyvän mekaanisen kuormitettavuuden, estää pääsyn asiattomilta ja takaa sisärakenteiden korkean suojauksen.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Asennuskaukalo: teräslevy, 1,5 mm
Luukku: Alumiini, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kehys: pulverimaalattu
Asennuskaukalo: pulverimaalattu
Luukku: luonnonvärinen eloksointi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kehys saranoidulla kannella
Salpalukko varmuuslukolla (nro 12321)
Asennuskaukalo sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,66 kg
- Bruttopaino
- 0,76 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234