Pistorasiamoduuli asennettavaksi asennuskehikkoon.
- Til.nro:
- SZ 2482410
- Rakenne
- Pistorasiamoduulit, Saksa (VDE), ruuviliittimet maks. 6 mm², liitäntä takaa, väri: keltainen (RAL 1016), asennukseen ennen pääkytkintä
- Tuotekuvaus
- Pistorasiamoduuli asennettavaksi asennuskehikkoon.
- Toimintotapa
- Voidaan asentaa yksinkertaiseen tai kaksinkertaiseen asennuskehikkoon.
- Materiaali
- Muovi, PBTP, perusmateriaali UL 94-V0:n mukaan
- Väri
- keltainen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,139 kg
- Bruttopaino
- 0,15 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Pistorasiamoduli
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet