Liitäntäelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2368000

Valinnaisesti putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen, suojakansi optisille elementeille.

Til.nro:
SG 2368000
Rakenne
putkijalka-asennukseen
Tuotekuvaus
Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Ruuviliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Väri
Musta
Halkaisija
70 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
250 V AC
Signal pillar
modulaarinen
Mitat
Korkeus: 43 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Nimelliskäyttöjännite
12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,115 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Tuotekuvaus
Liitäntäelementti putkias.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Quick guide