- Til.nro:
- SG 2368010
- Rakenne
- seinä-/lattia-asennukseen
- Tuotekuvaus
- Valinnaisesti joko putkijalka- tai seinä-/lattia-asennukseen. Ruuviliittimet liitäntäelementissä. Suojakansi optisille elementeille. Kosketussuoja VDE:n mukaan.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
- Väri
- Musta
- Halkaisija
- 70 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Signal pillar
- modulaarinen
- Mitat
- Korkeus: 43 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Nimelliskäyttöjännite
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,11 kg
- Bruttopaino
- 0,123 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Tuotekuvaus
-
Liitäntäelementti seinäas.