Kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2369030

360°:een signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

Til.nro:
SG 2369030
Rakenne
Kestovaloelementti
Tuotekuvaus
360° valokeila optimoidun prismatekniikan avulla. Valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri
Kirkas
Halkaisija
70 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
250 V AC
Ohje tilausnumerosta
Hehkulamput eivät sisälly toimitukseen.
Mitat
Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite
12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,07 kg
Bruttopaino
0,08 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177219953
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
Optinen elementti 12-240V kirk
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat