- Til.nro:
- SG 2369040
- Rakenne
- Kestovaloelementti
- Tuotekuvaus
- 360° valokeila optimoidun prismatekniikan avulla. Valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
- Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
- Väri
- Sininen
- Halkaisija
- 70 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Ohje tilausnumerosta
- Hehkulamput eivät sisälly toimitukseen.
- Mitat
- Korkeus: 56 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
- Nimelliskäyttöjännite
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,079 kg
- Bruttopaino
- 0,08 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177219960
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Tuotekuvaus
-
Optinen elementti 12-240V sin.