Tämä tuote poistuu: 1.1.2020
- Til.nro:
- SG 2374060
- Tuotekuvaus
- BA 15d -kannalla
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Tehontarve (noin)
- 5 W
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 28 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 2000 V AC
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,024 kg
- Bruttopaino
- 0,026 kg
- Tullitariffinimike
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Tuotekuvaus
- Hehkulamppu 24V 5W 3kpl
- Dokumentaatiot
- Quick guide