Hehkulamput kestovaloelementeille

Til.nro: SG 2374070

BA 15d-jalustalla.

Til.nro:
SG 2374070
Tuotekuvaus
BA 15d -kannalla
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Tehontarve (noin)
5 W
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
286 V AC
Nimelliseristysjännite
2000 V AC
Nimelliskäyttöjännite
260 V
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,021 kg
Bruttopaino
0,024 kg
Tullitariffinimike
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
Hehkulamppu 230V 5W 3kpl
Dokumentaatiot
Quick guide