- Til.nro:
- SM 2376100
- Tekniset tiedot
- Standard-Slave
- Maks. 31 osoitetta
- Jopa 4 merkkivalojaksoa ohjattavissa.
- Jännitteensyöttö vaihdettavissa sisäisestä väyläsyötöstä ulkoiselle apujännitteelle
- Ohjelmointiliitännällä
- Materiaali
- Polykarbonaatti
- Väri
- Musta, läpikuultava
- Halkaisija
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Ulkoinen apujännite 24 V DC ± 10 %
- Kuormitettavuus maks. 200 mA / elementti
- Virrankulutus maks. 75 mA
- Jännite hälytinelementillä 24–10 V DC ± 10 %
- Oikosulku-/ylikuormasuojaus, varoke M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- Jännitteensyöttö tapahtuu väyläkaapelin kautta
- Kuormitettavuus maks. 200 mA
- Virrankulutus maks. 250 mA
- Jännite hälytinelementillä 18–31 V DC
- Oikosulku-/ylikuormasuojaus asennettu
- Mitat
- Korkeus: 56 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...50 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,119 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220