- Til.nro:
- SG 2376020
- Rakenne
- Jatkuva tai pulssimainen ääni, 85 dB, maks. 25 mA
- Tuotekuvaus
- Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Käyttöalueet
- Asennus vain optisten elementtien yläpäähän tai suoraan liitäntäelementtiin.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
- Väri
- Musta
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,106 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177220454
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Tuotekuvaus
-
Summeri 85dB 230V