Akustinen elementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2376030

Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.

Til.nro:
SG 2376030
Rakenne
Äänenvoimakkuus ja 8 ääntä säädettävissä, 100 dB, maks. 25 mA
Tuotekuvaus
Varoitus- tai häiriöhälytyksiin.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Käyttöalueet
Asennus vain optisten elementtien yläpäähän tai suoraan liitäntäelementtiin.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Väri
Musta
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
250 V AC
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,112 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Tuotekuvaus
Summeri 100dB 230V
Hyväksynnät
UR
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat