Salamavaloelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2371000

360°:een signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

Til.nro:
SG 2371000
Rakenne
Salamavaloelementti
Tuotekuvaus
360°:n signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri
Punainen
Halkaisija
70 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
250 V AC
Nimellisvirta maks.
125 mA
Mitat
Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,09 kg
Bruttopaino
0,098 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177220072
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
Optinen elem.salama 24VDC pun.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat