- Tuotenumero:
- SG 2371.010
- Rakenne
- Salamavaloelementti
- Tuotekuvaus
- 360°:n signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
- Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
- Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti - Väri
- Vihreä
- Halkaisija
- 70 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Nimellisvirta maks.
- 125 mA
- Mitat
- Korkeus: 56 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,097 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177220089
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Dokumentaatiot
- Quick guide
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat