LED-kestovaloelementti modulaarisille hälytintorneille

Til.nro: SG 2372040

360°:een signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla, valojen maksimimäärä = 5 elementtiä, samalla jännitteellä.

Til.nro:
SG 2372040
Rakenne
LED-kestovaloelementti
Tuotekuvaus
360°:n signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
Hyödyt
Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
Toimintotapa
Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
Materiaali
Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
Väri
Sininen
Halkaisija
70 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
250 V AC
Nimellisvirta maks.
25 mA
Mitat
Korkeus: 56 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
Nimelliskäyttöjännite
24 V (AC/DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,08 kg
Bruttopaino
0,082 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177220218
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Tuotekuvaus
Optinen elem.led 24VAC/DC sin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat