- Til.nro:
- SZ 2370520
- Rakenne
- LED-vilkkuvaloelementti
- Tuotekuvaus
- 360°:n signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
- Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
- Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti
- Väri
- Keltainen
- Halkaisija
- 70 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Mitat
- Korkeus: 56 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (AC/DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,07 kg
- Bruttopaino
- 0,083 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177656475
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Tuotekuvaus
-
SZ Vilkkuvaloelementti LED:llä kelt. 24V