Liukumutteri

Til.nro: PS 4157000

Asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon asennukseen pidikekulmaan, kiinnitystukeen tai Kombi-kiinnitystukeen.

Til.nro:
PS 4157000
Asennusmahdollisuudet
Asennuskisko 23 x 23 mm
Asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm
Asennuskisko (Chassis) 45 x 88 mm
järjestelmäkiskoon (Chassis) 23 x 73 mm
Ohje
Asennuskiskojen ja Chassis-asennuskiskojen asennukseen pidikekulmaan, kiinnitystukeen tai Kombi-kiinnitystukeen suositellaan M6-kierteellä varustettujen liukumutterien käyttöä.
Mitat
Kierre: M5
Kierre
M5
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,34 kg
Bruttopaino
0,36 kg
Tullitariffinimike
73181692
EAN
4028177092822
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Tuotekuvaus
PS liukumutteri, M5, 20 kpl