- Til.nro:
- EL 2092300
- Rakenne
- ilman johtavaa liitosta
- Tuotekuvaus
- Elektroniikkakehikkojen, 482,6 mm:n (19") rakenteiden sekä peitelevyjen kiinnittämiseen 482,6 mm:n (19") kiinnitysprofiileihin. 0,8 – 2,5 mm vahvuisille profiileille. Valinnaisesti johtavan tai ei-johtavan liitoksen toteuttamiseksi sisärakenteiden ja 482,6 mm:n (19") profiilin/kotelon välille.
- Mitat
- Kierre: M6
- ainevahvuuksille
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 50 kpl
- Nettopaino
- 0,15 kg
- Bruttopaino
- 0,202 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
-
EL Korimutteri 1,2-1,5mm M6 50kpl