Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm.
- Til.nro:
- SZ 4182000
- Tuotekuvaus
- Tarjoaa monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet asennuskiskoille 23 x 23 mm.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- 1 sarja = 1 kiinnitystuki, 1 ruuvi M6 x 12 mm, 1 korimutteri M6
- Asennusmahdollisuudet
- Valinnaisesti: samansuuntaisesti kaapin ulkosivun tai sisäleveyden mukaan
- Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm
- Pystysuoraan VX- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan VX-, TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
- Ohje
- Liukumutteri (suositus: M6)
- Sopii kotelotyypille
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 24 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,509 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ kiinnitystuki 23x23 mm kiskolle, 24 kpl