C-profiilin, kannatinprofiilin tai vedonpoistokiskojen (kulmaprofiili) joustavaan kiinnitykseen. Sivuttain kaapelinohjauskiskojen tai -putkien asennukseen (Ø 20 mm). Kiinnityspisteet M8-kierteellä.
- Til.nro:
- TS 4199000
- Tuotekuvaus
- C-profiilin, kannatinprofiilin tai vedonpoistokiskojen (kulmaprofiili) joustavaan kiinnitykseen. Sivuttain kaapelinohjauskiskojen tai -putkien asennukseen (Ø 20 mm). Kiinnityspisteet M8-kierteellä.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- 1 sarja = 1 kiinnitys- tai korotuskappale, 2 ruuvia M8x16 mm, 2 jousialuslevyä, 2 korimutteria M8, 2 peltiruuvia
- Asennusmahdollisuudet
- Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
- Järjestelmäkiskoon sisempää asennustasoa varten
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.806 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
- Ohje
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- Sopii kotelotyypille
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 1,02 kg
- Bruttopaino
- 1,107 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- TS kiinnike VX/VXSE/TS, 6 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet