Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- SV 9673901
- Tuotekuvaus
- Asennusosa integroiduilla M4-kierreporauksilla TS-asennuskiskon 17 x 17 mm kiinnitystä varten.
- Käyttöalueet
- Kiinnittyy itsestään TS-rasteriin ja se kiinnitetään runkoon ruuvilla.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Vaakasuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin
- Voidaan käyttää kiinnitykseen myös muihin profiileihin, joissa on TS-rasterirei'itys.
- Sopii kotelotyypille
- TS 8
- Pakkausyksikkö
- 24 kpl
- Nettopaino
- 1,008 kg
- Bruttopaino
- 1,175 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Kehysadapteri mini-TS:lle 24kpl