Kulmakiinnitin TS-asennuskiskoon 17 x 17 mm

Tuotenumero: SV 9673.902

TS-asennuskiskoon 17 x 17 mm.

Tuotenumero:
SV 9673.902
Tuotekuvaus
Asennusosa integroiduilla M4-kierreporauksilla
Käyttöalueet
Kahden TS-asennuskiskon liittämiseen kulmaan 90° yli reunan
Välttämätön apurakenteen valmistuksessa virtakiskojen tilan erottamiseen.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,079 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Kulmaliitin 10kpl