TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin

Til.nro: SV 9673940

Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille.

Til.nro:
SV 9673940
Rakenne
Ulompaa asennustasoa varten
Tuotekuvaus
Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
262,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,261 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS-asennuskisko 12kpl