- Tuotenumero:
- SV 9673.961
- Rakenne
- Pystysuoraan erottamiseen virtakiskojärjestelmissä taka-alueella alhaalla
- Tuotekuvaus
- Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Pituus
- 512,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 2,52 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543546
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234