TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin

Til.nro: SV 9673981

Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille.

Til.nro:
SV 9673981
Rakenne
Pystysuoraan erottamiseen virtakiskojärjestelmissä taka-alueella alhaalla
Tuotekuvaus
Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
712,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
3 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177543324
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234