TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin

Tuotenumero: SV 9673.995

Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille.

Tuotenumero:
SV 9673.995
Rakenne
Pystysuoraan erottamiseen virtakiskojärjestelmissä taka-alueella alhaalla
Tuotekuvaus
Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Pituus
862,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 700 ‐ = 800
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
3,3 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177627864
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
TS-asennuskisko 12kpl