CMC III anturit
Tuotenumero: DK 7320.630
Eri parametrien valvontaan kaapeissa tai huoneissa.
- Tuotenumero:
- DK 7320.630
- Rakenne
- Vuotoanturi
- Tuotekuvaus
- CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla.
- Anturi ja optinen elementti asennetaan pohjan suuntaan.
- Anturi valvoo optisen anturin avulla pohjaa nesteiden varalta (vuoto).
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Kotelo: RAL 7035
- Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntäkaapeli pistokkeella
Sis. kiinnitystarvikkeet - Liitäntä CAN-Busiin
- Epäsuorasti CMC III CAN Bus -liitäntöjen kautta
- Liitännät
- RJ12
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 32
- Mittausmenetelmä
- optinen
- Mitat
- Leveys: 85 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 18 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,095 kg
- Tullitariffinimike
- 85319000
- EAN
- 4028177438590
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus